I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0692 € - 0,0965 € | 15297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
|||||||||
0,0784 € - 0,124 € | 46643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.461 in
11.7 mm
|
|||||||||
0,1091 € - 0,2155 € | 12945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.697 in
17.7 mm
|
|||||||||
0,1713 € - 0,3122 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.012 in
25.7 mm
|
|||||||||
0,2183 € - 0,5361 € | 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.291 in
32.8 mm
|
|||||||||
0,2542 € - 0,6245 € | In produzione |
1.606 in
40.8 mm
|
|||||||||
0,4048 € - 0,8884 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.067 in
52.5 mm
|
|||||||||
0,7005 € - 1,3693 € | 3350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.972 in
75.5 mm
|
|||||||||
0,7862 € - 1,5337 € | 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.008 in
101.8 mm
|
|||||||||
0,1127 € - 0,1464 € | 4531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
0,1303 € - 0,1796 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,0591 € - 0,0825 € | 6494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
|||||||||
0,0638 € - 0,0894 € | 642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
|||||||||
0,1101 € - 0,1533 € | 10095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
|||||||||
0,1014 € - 0,1423 € | In produzione |
0.846 in
21.5 mm
|
|||||||||
0,109 € - 0,1727 € | 4748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
|||||||||
0,1699 € - 0,2349 € | 4999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
|||||||||
0,3551 € - 0,4711 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||||
0,4559 € - 0,7378 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63 mm
|
|||||||||
0,619 € - 1,0059 € | 662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.157 in
80.2 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare