Questi distanziali hanno entrambe le estremità che si fissano a scatto con innesto ad albero per garantire un bloccaggio sicuro. L'innesto per foro cieco è flessibile e si aggancia in fori rotondi, filettati, punzonati o trapanati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Lunghezza distanziale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,112 € - 0,1167 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
0,1176 € - 0,1225 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
0,0894 € - 0,1022 € | 585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
0,1032 € - 0,1181 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,112 € - 0,1167 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,1176 € - 0,1225 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
0,1176 € - 0,1225 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,1028 € - 0,1176 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
0,1194 € - 0,1245 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1288 € - 0,1342 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,1352 € - 0,1409 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
0,1352 € - 0,1409 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,0938 € - 0,1073 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,1288 € - 0,1342 € | 449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
0,1352 € - 0,1409 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
0,0894 € - 0,1022 € | 3457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
0,1038 € - 0,1082 € | 1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare