I tappi a compressione in LDPE giallo sono appositamente progettati per proteggere i raccordi a compressione DKO (ugello a 24 con O-ring) da danni e contaminanti durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione. L'aletta flessibile fornisce un'aderenza solida e sicura nel dado girevole DKO e la linguetta laterale consente la rimozione efficiente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Inside Diameter | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza linguetta | Raccordi DKO compatibili (tutti) | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0559 € - 0,0559 € | In produzione |
|
M36 x 2
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
||||||
0,0247 € - 0,0247 € | 25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M14 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||||||
0,0336 € - 0,0336 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M22 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||||||
0,0444 € - 0,0444 € | In produzione |
|
M30 x 2
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
||||||
0,0876 € - 0,1862 € | 145600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||||||
0,0501 € - 0,0584 € | 15999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M26 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||||||
0,1071 € - 0,1296 € | In produzione |
|
M45 x 2
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||||||
0,0302 € - 0,0699 € | 106322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M14 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||||||
0,1025 € - 0,2031 € | In produzione |
|
M22 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||||||
0,0871 € - 0,1011 € | 23616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M36 x 2
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
||||||
0,0273 € - 0,0629 € | 34370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12 x 1.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||||||
0,0921 € - 0,1958 € | 18508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M20 x 1.5
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||||||
0,0573 € - 0,0693 € | 42127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M30 x 2
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
||||||
0,2404 € - 0,2694 € | 5045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M52 x 2
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S,42L
|
||||||
0,0351 € - 0,0809 € | In produzione |
|
M16 x 1.5
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S,10L
|
||||||
0,0903 € - 0,105 € | 25110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M24 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||||||
0,1127 € - 0,1127 € | 11651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M42 x 2
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||||||
0,0331 € - 0,0331 € | 13908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||||||
0,0415 € - 0,0415 € | 7999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M26 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||||||
0,0407 € - 0,0407 € | In produzione |
|
M24 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare