I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0847 € - 0,188 € | 7908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,0898 € - 0,1938 € | 3973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
12545 | 0,163 € - 0,3366 € | 4212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||||||
0,2943 € - 0,6325 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
||||||||
0,112 € - 0,242 € | 3244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||||
0,181 € - 0,3772 € | 2295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
||||||||
0,3316 € - 0,7109 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||||||||
0,1326 € - 0,2823 € | 2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||||
0,221 € - 0,4729 € | 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
||||||||
0,1395 € - 0,2988 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
||||||||
0,3164 € - 0,6732 € | 847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare