I tappi filettati per filettature BSP/Gas sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4838 € - 0,8196 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4
|
||||||||
0,4463 € - 1,2503 € | 579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
1
|
||||||||
0,2337 € - 0,6361 € | 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
||||||||
0,1703 € - 0,415 € | 6481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8
|
||||||||
0,1921 € - 0,5264 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4
|
||||||||
0,239 € - 0,5822 € | 5293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8
|
||||||||
8616000 | 0,9436 € - 2,5939 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare