Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M6 20.0 Acciaio inossidabile 303

Vite imperdibile a testa zigrinata con testa sottile e drive a scanalatura Progetto che combina le proprietà tattili delle viti zigrinate con la forza di ritenzione delle viti imperdibili. Fornisce una soluzione di fissaggio sicura che evita danni, costi e ritardi dovuti a viti perse o allentate. Possono essere utilizzate in fori filettati e non filettati.
Codice articolo:

20139438

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,44 €
100 - 249 3,09 €
250 - 749 2,75 €
750 + 2,40 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,44 €

1 x 3,44 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
w1 1.6
Tipo impronta Chiave con scanalatura
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci