Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M5 10.0 Acciaio inossidabile 316

Vite imperdibile a testa bassa zigrinata con scanalatura. Il design unisce le proprietà tattili delle viti manuali alla capacità di ritenzione delle viti imperdibili. Offre una soluzione di fissaggio sicura che evita danni, costi e ritardi a causa di viti perse o allentate. Utilizzabile in fori di pannelli filettati e non.
Codice articolo:

20182021

212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,00 €
100 - 249 3,60 €
250 - 749 3,20 €
750 + 2,80 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,00 €

1 x 4,00 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 025 10.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Tipo impronta Chiave con scanalatura
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci