Menu Ricerca

Vite cilindrica M3 14.0 Acciaio inossidabile 303

Vite a testa cilindrica con testa sottile e un drive esagonale. Il progetto a testa sottile riduce l'ingombro in altezza delle viti, il che significa che non è necessaria alcuna svasatura. Ideale per applicazioni con spazio minimo.
Codice articolo:

20140984

232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,75 €
100 - 249 2,47 €
250 - 749 2,20 €
750 + 1,92 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,75 €

1 x 2,75 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
d2 6.0
h1 1.5
H2 max 2.0
h3 max 1.6
l1 14.0
r1 0.1
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci