Menu Ricerca

Vite cilindrica M5 12.0 Acciaio inossidabile 303

Vite a testa cilindrica con testa sottile e un drive esagonale. Il progetto a testa sottile riduce l'ingombro in altezza delle viti, il che significa che non è necessaria alcuna svasatura. Ideale per applicazioni con spazio minimo.
Codice articolo:

20141127

98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,95 €
100 - 249 2,65 €
250 - 749 2,36 €
750 + 2,06 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,95 €

1 x 2,95 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 12.0
r1 0.2
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci