Menu Ricerca

Vite cilindrica M6 10.0 Acciaio inossidabile 303

Vite a testa cilindrica con testa sottile e un drive esagonale. Il progetto a testa sottile e il profilo molto ridotto fanno sì che la vite non necessiti di una svasatura. Ideale per applicazioni con spazio minimo.
Codice articolo:

20141783

99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,81 €
100 - 249 3,43 €
250 - 749 3,05 €
750 + 2,67 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,81 €

1 x 3,81 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
d2 10.0
h1 1.2
H2 max 4.0
h3 max 2.2
l1 10.0
r1 0.25
Torque to max.Nm 5.00 Nm
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci