Menu Ricerca

Vite cilindrica M8 6.0 Acciaio inossidabile brunito 316

Bullone con testa a bassissimo profilo e chiave esagonale. Un design con testa bassa e bassissimo profilo significa che la vite non richiede una posizione svasata. Ideale per le applicazioni con spazio minimo. Annerito e realizzato in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20204860

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,47 €
100 - 249 3,12 €
250 - 749 2,78 €
750 + 2,43 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,47 €

1 x 3,47 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 6.0
r1 0.40
Torque to max.Nm 10.1
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile brunito 316
Finitura Blackened
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci