Menu Ricerca

Vite cilindrica M3 6.0 Acciaio inossidabile 316

Bullone con testa a bassissimo profilo e chiave esagonale. Un design con testa bassa e bassissimo profilo significa che la vite non richiede una posizione svasata. Ideale per le applicazioni con spazio minimo. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20205157

686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,06 €
100 - 249 2,75 €
250 - 749 2,45 €
750 + 2,14 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,06 €

1 x 3,06 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
d2 6.0
h1 0.8
H2 max 2.0
h3 max 1.4
l1 6.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.60
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci