Menu Ricerca

Vite cilindrica M5 25.0 Acciaio inossidabile brunito 303

Bullone con testa a bassissimo profilo e chiave esagonale. Un design con testa bassa e bassissimo profilo significa che la vite non richiede una posizione svasata. Ideale per le applicazioni con spazio minimo. Annerito e in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20205713

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,52 €
100 - 249 2,27 €
250 - 749 2,02 €
750 + 1,76 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,52 €

1 x 2,52 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
h3 max 1.8
l1 25.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 2.20
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile brunito 303
Finitura Blackened
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci