Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 5,83 € |
100 - 249 | 5,25 € |
250 - 749 | 4,66 € |
750 + | 4,08 € |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 12.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 3.5 |
l1 | 30.0 |
r1 | 0.7 |
Torque to max.Nm | 5.20 |
Tipo impronta | Chiave Torx |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Dimensione Torx | TX 20 |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare