Menu Ricerca

Vite cilindrica M6 16.0 Acciaio inossidabile brunito 303

Bullone con testa a bassissimo profilo e chiave Torx. Un design con testa bassa e bassissimo profilo significa che la vite non richiede una posizione svasata. Ideale per le applicazioni con spazio minimo. Annerito e in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20206970

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,53 €
100 - 249 4,08 €
250 - 749 3,62 €
750 + 3,17 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,53 €

1 x 4,53 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 16.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Tipo impronta Chiave Torx
Materiale Acciaio inossidabile brunito 303
Dimensione Torx TX 20
Finitura Blackened
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci