Menu Ricerca

Vite con sfiato M6 45.0 Acciaio inossidabile 304

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20143503

146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,82 €
100 - 249 6,14 €
250 - 499 5,80 €
500 - 999 5,46 €
1000 + 5,12 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,82 €

1 x 6,82 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 45.0
h1 6.0
A/F 5.0
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci