Menu Ricerca

Vite con sfiato M2 12.0 Acciaio inossidabile 304

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20144418

106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,85 €
100 - 249 3,47 €
250 - 499 3,27 €
500 - 999 3,08 €
1000 + 2,89 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,85 €

1 x 3,85 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 12.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 8483308090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci