Menu Ricerca

Vite con sfiato M5 16.0 Acciaio inossidabile 316

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20236137

72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,60 €
100 - 249 4,14 €
250 - 499 3,91 €
500 - 999 3,68 €
1000 + 3,45 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,60 €

1 x 4,60 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
d2 8.5
D3 1.3
l1 16.0
h1 5.0
A/F 4.0
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci