Menu Ricerca

Vite con sfiato M6 25.0 Acciaio inossidabile 316

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20236229

313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,31 €
100 - 249 4,78 €
250 - 499 4,51 €
500 - 999 4,25 €
1000 + 3,98 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,31 €

1 x 5,31 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 25.0
h1 6.0
A/F 5.0
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci