Menu Ricerca

Vite con sfiato M2.5 4.0 Acciaio inossidabile 316

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20244439

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,84 €
100 - 249 2,56 €
250 - 499 2,41 €
500 - 999 2,27 €
1000 + 2,13 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,84 €

1 x 2,84 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 4.0
h1 2.5
A/F 2.0
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci