Menu Ricerca

Vite imperdibile M6 20.0 Acciaio inossidabile 316

Vite imperdibile con testa cilindrica e innesto esagonale. Il design impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non.
Codice articolo:

20182267

688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,70 €
100 - 249 4,23 €
250 - 749 3,76 €
750 + 3,29 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,70 €

1 x 4,70 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci