Menu Ricerca

Vite imperdibile M6 50.0 Acciaio inossidabile 303

Vite imperdibile a testa cilindrica e con cava esagonale. Il design impedisce alle viti di svitarsi, per cui la vite non cadrà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non filettati. Finitura nera, in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20183158

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,22 €
100 - 249 3,798 €
250 - 749 3,376 €
750 + 2,954 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,22 €

1 x 4,22 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 025 50.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Finitura Blackened
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci