Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 7,79 € |
100 - 249 | 7,011 € |
250 - 749 | 6,232 € |
750 + | 5,453 € |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 80.0 |
d2 a012 | 8.0 |
l2 025 | 15.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Tipo impronta | Chiave a bussola esagonale |
Finitura | Blackened |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare