Menu Ricerca

Vite imperdibile M3 25.0 Titanio G5

Vite imperdibile con testa cilindrica e innesto esagonale. Il design impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non.
Codice articolo:

20186050

537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,30 €
100 - 249 2,97 €
250 - 749 2,64 €
750 + 2,31 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,30 €

1 x 3,30 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 025 25.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Materiale Titanio G5
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci