Menu Ricerca

Vite imperdibile M16 50.0 Acciaio inossidabile 316

Vite imperdibile a testa cilindrica e con cava esagonale. Il design impedisce alle viti di svitarsi, per cui la vite non cadrà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non filettati. Finitura nera, in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20186432

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 12,705 €
100 - 249 11,4345 €
250 - 749 10,164 €
750 + 8,8935 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,71 €

1 x 12,705 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M16
l1 025 50.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Finitura Blackened
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci