Menu Ricerca

Vite imperdibile M10 25.0 Titanio G2

Vite imperdibile con testa cilindrica e innesto esagonale. Il design impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non.
Codice articolo:

20186999

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 9,4333 €
100 - 249 8,49 €
250 - 749 7,5466 €
750 + 6,6033 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,43 €

1 x 9,4333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
l1 025 25.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Materiale Titanio G2
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci