Menu Ricerca

Vite imperdibile M16 35.0 Titanio G5

Vite imperdibile con testa cilindrica e innesto esagonale. Il design impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Può essere utilizzata in fori filettati e non.
Codice articolo:

20187910

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 22,51 €
100 - 249 20,259 €
250 - 749 18,008 €
750 + 15,757 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

22,51 €

1 x 22,51 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M16
l1 025 35.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiale Titanio G5
Tipo impronta Chiave a bussola esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci