Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0386 € - 0,0449 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0010090000VR | 0,0925 € - 0,0964 € | 2420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||||
0,0392 € - 0,046 € | 36545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,1815 € - 0,2113 € | 14658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,1869 € - 0,2194 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,114 € - 0,1335 € | 39959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0384 € - 0,0446 € | 66870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0416 € - 0,0487 € | 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0345 € - 0,0404 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0388 € - 0,0455 € | 6883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,031 € - 0,0363 € | 4658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0635 € - 0,0742 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,1173 € - 0,1368 € | 44970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0523 € - 0,0613 € | 2815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,3302 € - 0,3855 € | 5446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,034 € - 0,0398 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0369 € - 0,043 € | 16653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,1186 € - 0,1381 € | 21820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0642 € - 0,0751 € | 15087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,4062 € - 0,4283 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare