Deze bladscharnieren worden gemonteerd met een buitendraad op één blad en verzonken schroeven op het andere blad. Het assortiment bladscharnieren voor opbouwmontage, ook wel versterkte scharnieren genoemd, is verkrijgbaar in verschillende materialen om een oplossing te bieden voor de meeste toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Kleur | Totale dikte | Totale breedte | Maximum Mounting Hole Size | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,9444 - € 11,7402 | 1082 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
€ 8,9166 - € 14,326 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chroom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
€ 4,9961 - € 9,8677 | 66 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
€ 6,1567 - € 10,9971 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
1.969 in
50 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||||
€ 7,8551 - € 14,2665 | 29 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
€ 9,1996 - € 15,6932 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zilver
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||||
€ 8,9166 - € 14,326 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
€ 9,1996 - € 15,6932 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||||
€ 8,2178 - € 8,2178 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan