Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(13 productgroepen)
1-vaks brochurehouders zijn ideaal voor het tonen van drukwerk, zoals folders en brochures. Deze brochurehouders zijn verkrijgbaar in staande of liggende uitvoeringen.
Brochurehouders met vier vakken zijn geschikt voor het op een nette manier tonen van drukwerk. Deze brochurehouders zijn trapvormig zodat de bovenkant van elke rij zichtbaar blijft.
Display houders zijn verkrijgbaar met een kleefvoet om printmaterialen voor marketing en andere displays effectief vast te houden. Het transparante materiaal is duurzaam en interfereert niet met het display.
Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.
Prijskaarthouders op een stangrail promoten speciale prijzen en uitgebreide informatie door aan draaddisplayconstructies te hangen. Deze houders vragen extra aandacht voor specifieke producten in de winkelomgeving.
Gegevensstrips voor schappen worden aan schapranden bevestigd om prijzen, informatie en speciale aanbiedingen weer te geven. Deze gegevensstrips verbeteren de zichtbaarheid van productinformatie in winkelomgevingen en promoten artikelen op een georganiseerde manier.
Displaygrepen hebben inwendige tanden die afdrukmaterialen voor marketing en andere displays stevig vasthouden. Het flexibele materiaal heeft het vermogen om verschillende afdrukdiktes te accommoderen.
Ophangstrips hebben een aantal openingen om items met hangtags, haken of clips aan op te hangen. Deze veelzijdige strips zijn ideaal voor cross-merchandising of in beperkte ruimtes.
Paneelafstandhouders creëren een ruimte tussen de wand en het bord met drukwerk om diepte aan (reclame-) borden toe te voegen. Deze afstandhouders zijn verkrijgbaar in kunststof of metaal en creëren een aantrekkelijk 3D-effect.
Prijskaarthouders voor schappen promoten speciale prijzen en gedetailleerde informatie door van de schaprand te hangen. Deze houders vragen extra aandacht voor specifieke producten in de winkelomgeving.
Schap wobblers zijn ontworpen om aan een schap of display te hangen en zijn voorzien van een gedrukte boodschap, afbeelding of karton. Dit helpt om schappen stabiel en veilig te houden en de zichtbaarheid van producten en promoties te vergroten. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen in detailhandel, kruidenierszaken of supermarkten.
Afhankelijk van wat u precies zoekt, zult u deze soorten schap wobblers vinden:
Snail Clips promote special pricing and detailed information by clipping securely onto shelving. The range features different mounting options, including some with an adhesive strip on the front to mount promotional materials and special offers easily.
It is used in retail stores, trade shows, and display signage, such as price tags (tag is not included), shelf labels and store hours. It is easy to install and remove.
Visitekaarthouders tonen standaard visitekaartjes op een nette manier. Het doorzichtige polystyreen materiaal is duurzaam en zorgt dat het hele kaartje zichtbaar is.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan