De montagenagels hebben een hol lichaam voor een hogere flexibiliteit tijdens het bevestigings- en verwijderingsproces voor een eenvoudige installatie en verwijdering. De doorvoertule zet uit als de pin wordt ingebracht en zorgt voor een strakke pasvorm.
Ons assortiment omvat materiaalopties gemaakt van naturel acetaal met een vlambestendigheid van UL94 HB, polyoxymethyleen (POM) die beschikbaar zijn in zwart en naturel en nylon 6/6 in zwart en naturel die een vlambestendigheid van UL94 V0 hebben.
Montagenagels zijn een veelzijdige klinknagel, ideaal voor toepassingen waar de klinknagels aan de voorkant gemonteerd moeten worden. Deze klinknagels zorgen voor een verbinding, montage en bevestiging zonder enig installatiegereedschap. Deze kunnen worden gebruikt als een doeltreffende en decoratieve gatenplug.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0973 - € 0,1357 | 87688 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||||
€ 0,1181 - € 0,1655 | 41890 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||||
€ 0,184 - € 0,2406 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 5589 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
€ 1,1308 - € 1,1308 | 2139 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 4781 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
€ 0,0902 - € 0,1261 | 460 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
€ 0,1043 - € 0,1457 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.185 in
4.7 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
€ 0,1181 - € 0,1655 | 37238 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||||
€ 0,443 - € 0,443 | 210 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 1314 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
DFVO-137-010 | € 0,1698 - € 0,1698 | 19006 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|||
€ 0,1698 - € 0,1698 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||||
€ 0,0902 - € 0,1261 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.13 in
3.3 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
€ 0,1113 - € 0,1542 | 5500 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
€ 0,1599 - € 0,2066 | 56 Op voorraad |
0.307 in
7.8 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 1059 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||||
€ 0,6227 - € 0,6227 | 5450 Op voorraad |
0.307 in
7.8 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 896 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
€ 0,0902 - € 0,1261 | 5987 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan