Menu Search

Dubbelzijdige rollen foamtape - 1-zijdig verwijderbaar - Remo one®

Op voorraad

Remo One® is dubbelzijdig klevende foamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden, tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik, schapstoppers en wobblers, korte Rollen zijn handig om bij te sluiten in pakketten met allerlei soorten promotionele of tijdelijke borden.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
7 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Totale dikte Totale breedte Bestellen
€ 42,3892 - € 45,0642 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
66.0 m
0.8 mm
25.4 mm
€ 14,0684 - € 14,96 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
9.0 m
0.8 mm
25.4 mm
€ 22,8859 - € 24,3437 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
66.0 m
1.6 mm
12.7 mm
€ 14,3939 - € 15,2997 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
9.0 m
1.6 mm
25.4 mm
€ 45,0925 - € 47,9798 132 Op voorraad
66.0 m
1.6 mm
25.4 mm
€ 25,476 - € 25,476 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
66.0 m
0.8 mm
12.7 mm
€ 7,5295 - € 8,0249 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
9.0 m
0.8 mm
12.7 mm
Foamtape rol 0.8 mm 25.4 mm 66.0 m Wit

471436

Prijsbereik
€ 45,0642 - € 42,3892

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Doosinhoud
    12
  • Totale lengte
    66.0 m
  • Totale breedte
    25.4 mm
Foamtape rol 0.8 mm 25.4 mm 9.0 m Wit

471446

Prijsbereik
€ 14,96 - € 14,0684

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Doosinhoud
    36
  • Totale lengte
    9.0 m
  • Totale breedte
    25.4 mm
Foamtape rol 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Wit

471437

Prijsbereik
€ 24,3437 - € 22,8859

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Doosinhoud
    24
  • Totale lengte
    66.0 m
  • Totale breedte
    12.7 mm
Foamtape rol 1.6 mm 25.4 mm 9.0 m Wit

471449

Prijsbereik
€ 15,2997 - € 14,3939

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Doosinhoud
    20
  • Totale lengte
    9.0 m
  • Totale breedte
    25.4 mm
Foamtape rol 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Wit

471438

Prijsbereik
€ 47,9798 - € 45,0925

Voorraadniveaus
132 Op voorraad
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Doosinhoud
    12
  • Totale lengte
    66.0 m
  • Totale breedte
    25.4 mm
Foamtape rol 0.8 mm 12.7 mm 66.0 m Wit

471435

Prijsbereik
€ 25,476 - € 25,476

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Doosinhoud
    24
  • Totale lengte
    66.0 m
  • Totale breedte
    12.7 mm
Foamtape rol 0.8 mm 12.7 mm 9.0 m Wit

471444

Prijsbereik
€ 8,0249 - € 7,5295

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Doosinhoud
    72
  • Totale lengte
    9.0 m
  • Totale breedte
    12.7 mm