These Single Universal Joints with unbored solid ends are used when rotational mobility and flexibility are required between solid and unbored shafts. They provide a strong and dependable connection, making them suited for heavy-duty applications.
Designed to transmit torque and rotation between two non-aligned shafts while accommodating misalignment, with a maximum joint driving speed of 1000 rpm. They are made to deliver smooth and dependable rotation while minimising friction and wear.
It can bend up to 45 degrees per joint and is accurate, silent, and smooth operating. It may be installed and removed from the application using specific tools. Typical applications include automotive drive shafts, industrial machinery, and steering systems.
Material: 304 Stainless Steel
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | d tol. h4 | l2 | l3 | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 73,09 - € 97,45 | 3 Op voorraad |
133.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
||||||
€ 32,38 - € 43,17 | 15 Op voorraad |
75.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
||||||
€ 32,38 - € 43,17 | 40 Op voorraad |
57.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
||||||
€ 38,15 - € 50,86 | 2 Op voorraad |
87.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
||||||
€ 29,81 - € 39,74 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
43.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
||||||
€ 49,37 - € 65,82 | 5 Op voorraad |
109.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
||||||
€ 29,81 - € 39,74 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
53.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
||||||
€ 30,14 - € 40,18 | 5 Op voorraad |
63.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan