Rotatiegegoten kap voor de bescherming van pijpeinden met schroefdraad. Kan vanwege het zachtere materiaal gemakkelijker op pijpen worden aangebracht. Deze kappen hebben een uitstekende stevigheid, zijn doorprikbestendig en hebben een goede flexibiliteit waardoor aanbrengen of verwijderen gemakkelijker is.
Ze worden gebruikt voor diverse pijp- en buisconfiguraties en kunnen worden gebruikt in toepassingen zoals de auto-industrie, HVAC, de bouw en industriële apparatuur. Deze kappen bieden bescherming tegen stof, vuil en vocht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,7408 - € 1,7408 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
€ 5,5639 - € 5,6749 | 311 Op voorraad |
4.76 in
120.9 mm
|
|||||||||
€ 19,8939 - € 20,2902 | 25 Op voorraad |
13.15 in
334.0 mm
|
|||||||||
€ 163,7325 - € 167,0773 | 17 Op voorraad |
32.283 in
820 mm
|
|||||||||
€ 224,0959 - € 224,0959 | 36 Op voorraad |
40.394 in
1026.0 mm
|
|||||||||
€ 382,5816 - € 382,5816 | 74 Op voorraad |
52.756 in
1340.0 mm
|
|||||||||
€ 13,3313 - € 13,6166 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
10.748 in
273.0 mm
|
|||||||||
€ 11,7936 - € 12,0314 | 14 Op voorraad |
9.134 in
232.0 mm
|
|||||||||
€ 2,7315 - € 2,7315 | 532 Op voorraad |
4.055 in
103.0 mm
|
|||||||||
€ 2,7315 - € 3,142 | 106 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
|||||||||
€ 3,793 - € 4,529 | 27 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
€ 5,2367 - € 6,185 | 1835 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
€ 4,7696 - € 5,6613 | 316 Op voorraad |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
€ 5,3924 - € 6,4256 | 100 Op voorraad |
6.732 in
171.0 mm
|
|||||||||
€ 5,633 - € 6,7228 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||||
€ 7,9117 - € 9,4402 | 39 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||||
€ 7,3597 - € 8,7184 | 45 Op voorraad |
8.504 in
216.0 mm
|
|||||||||
€ 8,591 - € 10,1762 | 30 Op voorraad |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
€ 8,1098 - € 9,6667 | 64 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
|||||||||
€ 9,7091 - € 11,5066 | 16 Op voorraad |
10.394 in
264.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan