Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0815 - € 0,1575 | 15093 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2023 - € 0,3953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1514 - € 0,2948 | 17669 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0815 - € 0,1572 | 6496 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2604 - € 0,5112 | 1483 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2363 - € 0,4636 | 1555 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0475 - € 0,0876 | 19687 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|||||||||
€ 0,129 - € 0,2514 | 3267 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2689 - € 0,5231 | 19 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
€ 1,5002 - € 2,9484 | 381 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0536 - € 0,0674 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1641 - € 0,321 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1075 - € 0,2071 | 638 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
€ 0,5916 - € 1,1591 | 518 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan