Het getrapte tules kunnen op maat worden gesneden naar uw specifieke vereisten en is geschikt voor een scala aan kabeldiameters. De tules beschermen kabels bij plaatdoorvoering en vormen een afsluitplug totdat er een gat in wordt gemaakt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter | Compatible Cable Diameter Range | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2108 - € 0,5194 | 1013 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
|
||||||||
€ 0,9368 - € 0,9368 | 2466 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
||||||||
€ 0,2278 - € 0,5576 | 3347 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||||||||
€ 0,1613 - € 0,3991 | 5362 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
€ 0,2184 - € 0,2184 | 11991 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||||||||
€ 2,5051 - € 2,5051 | 949 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||||||
€ 0,1167 - € 0,1167 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.661 in
16.8 mm
|
|
||||||||
€ 1,1365 - € 1,1365 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.413 in
10.5 mm
|
|
||||||||
€ 2,7174 - € 2,7174 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.543 in
13.8 mm
|
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan