Glijvoeten met veerbevestiging bestaan uit één stuk zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht. Door het verende inzetstuk kan de glijvoet goed passend en stevig op de meubelpoten worden aangebracht, en zorgt zo voor een stabiele en stevige passing. Glijvoeten met veerbevestiging zijn ideaal voor gebruik op verschillende oppervlakken, zoals vloerbedekking, tegels en hardhouten vloeren, en helpen beschadiging van vloerbedekking, lawaai en krassen door het verplaatsen van meubilair voorkomen. De push-on glijvoeten hebben een rond profiel en zijn verkrijgbaar in een keur aan materialen en voetafwerkingen geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Insteekhoogte | Kopdiameter | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8961 - € 1,193 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
€ 0,5509 - € 0,7345 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Wit
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
|||||||
€ 0,5509 - € 0,7345 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
|||||||
€ 0,9665 - € 1,2896 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
€ 0,718 - € 0,9569 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
|
|||||||
€ 0,7635 - € 1,0176 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
|
|||||||
€ 0,9665 - € 1,2896 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan