Kabelklemmen zorgen dat kabels stevig vastzitten wanneer ze in lange lengten zijn bevestigd aan een oppervlak en beschermen kabels tegen schade, trillingen en schuren als gevolg van overmatige beweging.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Compatibele kabeldiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2108 - € 1,0487 | 1961 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||||
€ 0,5038 - € 1,67 | 144 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||||||||
€ 1,203 - € 3,9912 | 500 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||||||
€ 0,3679 - € 1,8257 | 800 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||||
€ 0,4415 - € 2,1937 | 2968 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||||||
€ 0,2349 - € 1,1803 | 2853 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||||||||
€ 0,9949 - € 4,9536 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||||||||
€ 2,038 - € 3,2411 | 388 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||||||||
€ 0,5449 - € 1,7974 | 6280 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
€ 1,411 - € 2,4464 | 700 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||||||||
€ 0,7798 - € 1,9107 | 498 Op voorraad |
0.378 in
9.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||||||||
€ 0,2632 - € 1,3148 | 1019 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
€ 0,5647 - € 1,3856 | 403 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
€ 1,5144 - € 1,5144 | 5488 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan