Kabelbinders met dubbele sluitingen zijn ontworpen om een rondere vorm rond de kabelbundel te creëren. Het staartje van de binder gaat parallel aan zichzelf de kop in, wat het druppeleffect van standaard kabelbinders voorkomt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0801 - € 0,0891 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||||||||
€ 0,1953 - € 0,2179 | 52 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||||||||
€ 0,0982 - € 0,1092 | 6478 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
||||||||
€ 0,3142 - € 0,3481 | 2353 Op voorraad |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||||||||
€ 0,0605 - € 0,0672 | 3964 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||||||||
€ 0,9289 - € 0,9289 | 20753 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
€ 3,8836 - € 3,8836 | 2184 Op voorraad |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||||||||
€ 0,1207 - € 0,1341 | 78795 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||||||||
€ 2,5679 - € 2,5679 | 1996 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan