Kabelbinders met schroefbevestiging zijn een zeer veelzijdig kabelbeheersysteem, dat niet alleen kabels stevig vasthoudt, maar voorzien is van zelfklevende, schroef- of klinknagelbevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,0854 - € 3,0854 | 95 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
€ 0,2137 - € 0,2929 | 225 Op voorraad |
|
|
||||||||
€ 4,3026 - € 4,3026 | 1157 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
€ 4,6139 - € 4,6139 | 74 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
€ 2,1654 - € 2,1654 | 7733 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
€ 3,1844 - € 3,1844 | 701 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
€ 0,2434 - € 0,3382 | 4911 Op voorraad |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
€ 4,4866 - € 4,4866 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
€ 0,2434 - € 0,3382 | 3160 Op voorraad |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan