Kappen met flens zijn bedoeld om de schroefdraad van draadeinden te beschermen. Ze worden overal in de auto-industrie en de machinebouw gebruikt voor algemene beschermingsdoeleinden. De flenzen van de profielen hebben verschillende maten zodat een dopsleutel kan worden gebruikt zonder de bescherming te verwijderen. Ons assortiment bevat meerdere materialen zoals: LDPE, TPR, PVC en siliconen. Ons assortiment is verkrijgbaar in de kleuropties naturel, rood en zwart en in veel verschillende maten voor al uw toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,5427 - € 3,2397 | 1000 Op voorraad |
1.48 in
37.6 mm
|
|||||||||
€ 0,1122 - € 0,2443 | 36518 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||||
€ 0,2193 - € 0,2193 | 21305 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
|||||||||
€ 0,2859 - € 0,5439 | 2135 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
€ 0,1411 - € 0,277 | 7200 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|||||||||
€ 0,167 - € 0,3239 | 2202 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
€ 0,1542 - € 0,321 | 4347 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1457 - € 0,1498 | 1946 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
€ 0,0845 - € 0,1536 | 354 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
€ 0,167 - € 0,3061 | 4596 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2207 - € 0,4071 | 1991 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1655 - € 0,3091 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
€ 0,1712 - € 0,321 | 572 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
€ 0,1585 - € 0,2796 | 208 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1136 - € 0,1321 | 375 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
€ 0,5604 - € 1,0194 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 0,1655 - € 0,1777 | 4998 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
|||||||||
€ 0,15 - € 0,3269 | 108743 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1051 - € 0,2288 | 328333 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
|||||||||
€ 0,1374 - € 0,3001 | 48355 Op voorraad |
0.697 in
17.7 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan