Een moer met een gekarteld buitenoppervlak voor een snelle installatie en verwijdering zonder gereedschap.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Buitendiameter | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1924 - € 0,3524 | 17371 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 0,283 - € 0,5151 | 5597 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||
€ 0,2943 - € 0,535 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
€ 0,1542 - € 0,283 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M3
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||||
€ 0,2066 - € 0,3764 | 352 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||||
€ 0,2703 - € 0,4953 | 342 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
€ 0,0859 - € 0,0954 | 7107 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 0,091 - € 0,1011 | 5484 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 0,15 - € 0,1571 | 12450 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 0,174 - € 0,184 | 3869 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 0,1599 - € 0,2929 | 24147 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 0,2066 - € 0,3764 | 2032 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||||
€ 0,3467 - € 0,5633 | 203 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 0,0954 - € 0,0954 | 389 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 0,2391 - € 0,2391 | 9840 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 0,1712 - € 0,1797 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 0,0898 - € 0,0999 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 0,1347 - € 0,15 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 0,1712 - € 0,1797 | 31 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 0,1051 - € 0,1051 | 902 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan