Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 150F Toepassingen. Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Lengte rol | Totale breedte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 39,054 - € 39,054 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Wit
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 32,2413 - € 32,2413 | 8 Op voorraad |
Zwart
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 40,0822 - € 40,0822 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
75.131 ft
22.9 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
€ 41,6674 - € 41,6674 | 18 Op voorraad |
Wit
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
€ 24,1031 - € 25,66 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Wit
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 28,2642 - € 30,0475 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan