Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Draagvermogen | Basisdiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 29,396 - € 30,9537 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 73,9117 - € 73,9117 | 7 Op voorraad |
M20
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 27,9527 - € 27,9527 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 12,9617 - € 35,0823 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
€ 55,591 - € 58,5206 | 12 Op voorraad |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 28,6243 - € 30,1248 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 46,6735 - € 49,1315 | 3 Op voorraad |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 26,3092 - € 27,7097 | 2 Op voorraad |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 33,2545 - € 33,2545 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
€ 44,1441 - € 46,4735 | 32 Op voorraad |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 23,1795 - € 23,1795 | 48 Op voorraad |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
€ 27,7097 - € 27,7097 | 16 Op voorraad |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
€ 33,6832 - € 37,4274 | 26 Op voorraad |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 38,9137 - € 38,9137 | 20 Op voorraad |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 19,3496 - € 19,3496 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
€ 28,7243 - € 28,7243 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
€ 30,2489 - € 36,6171 | 20 Op voorraad |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 20,0499 - € 51,5281 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
€ 55,4501 - € 58,3577 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
€ 105,4514 - € 105,4514 | 20 Op voorraad |
M24
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan