Onze inschroef-magneetsluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en vormen, met verschillende trekkracht en hebben verschillende bevestigingsrichtingen voor uw specifieke behoeften.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Behuizingsmateriaal | Sluitmechaniek | Totale lengte | Kleur | Bevestigingstype | Totale breedte | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 20,4232 - € 35,7555 | 500 Op voorraad |
PA
|
Sluiting
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
€ 2,6608 - € 6,9846 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
PS
|
Sluiting
|
2.126 in
54.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
|
||||
€ 1,8116 - € 4,7555 | 1119 Op voorraad |
PS
|
Sluiting
|
1.89 in
48.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
|
||||
€ 1,755 - € 3,6855 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
PE
|
Sluiting
|
1.614 in
41.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
€ 1,8965 - € 4,3691 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
ABS
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
€ 3,3826 - € 7,4602 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
ABS
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grijs
|
Opschroefbaar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
€ 10,9829 - € 27,1659 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
PBT
|
Sluiting
|
3.386 in
86.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
|
||||
€ 9,0439 - € 18,9923 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
PC
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
€ 2,1371 - € 5,558 | 62 Op voorraad |
PS
|
Sluiting
|
2.126 in
54.0 mm
|
Bruin
|
Opschroefbaar
|
|
||||
€ 1,8965 - € 4,9338 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
PS
|
Sluiting
|
1.89 in
48.0 mm
|
Bruin
|
Opschroefbaar
|
|
||||
€ 2,0805 - € 4,3691 | 84 Op voorraad |
PE
|
Sluiting
|
1.614 in
41.0 mm
|
Zwart
|
Opschroefbaar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
€ 2,2645 - € 5,2607 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
ABS
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
€ 5,5622 - € 13,7612 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
PBT
|
Sluiting
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 2,9722 - € 6,8955 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
PBT
|
Sluiting
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grijs
|
Opschroefbaar
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
€ 0,5534 - € 1,4534 | 22 Op voorraad |
PS
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
€ 1,6842 - € 4,4285 | 16 Op voorraad |
PS
|
Sluiting
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bruin
|
Opschroefbaar
|
|
||||
€ 2,2928 - € 6,0038 | 8 Op voorraad |
PS
|
Sluiting
|
2.205 in
56.0 mm
|
Bruin
|
Opschroefbaar
|
|
||||
€ 1,755 - € 3,6855 | 83 Op voorraad |
PE
|
Sluiting
|
1.614 in
41.0 mm
|
Zwart
|
Opschroefbaar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
€ 2,5051 - € 5,2608 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
ABS
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
Opschroefbaar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
€ 5,2792 - € 11,0863 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
PBT
|
Sluiting
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan