Mondstukken voor koelvloeistofslangen - Plat - voor een bredere sproeinevel met koelvloeistof. Het assortiment is compatibel met 1/4" en 1/2" koelslangsystemen. Het wijd uitlopende mondstuk wordt op het gelede deel van de adapter van de koelvloeistofslang geklemd. Het rigide acetaal-materiaal kan zeer goed druk weerstaan.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter compatibele slang | Sleufbreedte | Totale hoogte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,0571 - € 3,7647 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
€ 4,062 - € 4,9961 | 98 Op voorraad |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan