Menu Search

Onverliesbare duimschroef M5 14.0 RVS 316

Onverliesbare duimschroef met een lage kop en gleuf. Ontwerp dat de tactiele eigenschappen van duimschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een stevige bevestigingsoplossing die schade en dure tijdvertragingen door verloren of losse schroeven vermijdt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met of zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20182045

44 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,2986
100 - 249 € 3,8688
250 - 749 € 3,4389
750 + € 3,009
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,30

1 x € 4,2986

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 025 14.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op