Menu Search

Onverliesbare duimschroef M3 14.0 RVS 316

Onverliesbare duimschroef met lage gleufkop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdverlies door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20188238

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,7786
100 - 249 € 3,4008
250 - 749 € 3,0229
750 + € 2,645
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,78

1 x € 3,7786

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 025 14.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal RVS 316
Voltooien Blackened
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op