Menu Search

Onverliesbare duimschroef M6 20.0 RVS 303

Onverliesbare duimschroef me lage kop Ontwerp dat de tactiele eigenschappen van duimschroeven combineert met de retentiekracht van borgschroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdvertragingen als gevolg van verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20138783

412 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,5776
100 - 249 € 3,2136
250 - 749 € 2,86
750 + € 2,496
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,58

1 x € 3,5776

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 20.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op