Menu Search

Onverliesbare duimschroef M5 30.0 Gezwart rvs 303

Onverliesbare duimschroef met lage kop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade en vertragingen door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20184681

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,744
100 - 249 € 3,3696
250 - 749 € 2,9952
750 + € 2,6208
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,74

1 x € 3,744

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 30.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Voltooien Blackened
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op